Mini-contacteur de puissance CTX³ 4 pôles 20A sans contact auxiliaire - tension de commande 24V=

  • Ref. 4 171 41
  • CTX³
  • LEGRAND

CTX³, mini-contacteur de puissance de taille réduite, permettant la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A – Intégration facile dans les tableaux de commande ou de distribution

122,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Mini-contacteur de puissance CTX³ 4 pôles
  • 20A
  • Sans contact auxiliaire intégré - Raccordement par bornes à vis
  • - Courant maximum d'utilisation AC 1 : 20A
    - Courant maximum d'utilisation AC 3 : 16A
    - Tension de commande : 24V=
  • Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1

Information sur la gamme

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Tension d'alimentation courant continu 20.4-26.4 V
  • Type de tension d'actionnement DC
  • Nombre de contact(s) à fermeture 4
  • Type de raccordement du circuit principal Serre-câble
  • Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V 20 A
  • Courant nominal 16 A
  • Puissance 7.5 kW
  • Montage sur rail Oui
  • EAN/Gencode 3414970404633

Support d’aide à la prescription