Mini commutateur à cames de mesure voltmètre sans neutre - 4 contacts - fixation centrale Ø22 sur porte

  • Ref. 0 235 27
  • LEGRAND

Permet de sélectionner et de changer l’état des circuits électriques

90,56

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Mini commutateur à cames de mesure
  • Manette
    - Voltmètre
    - 1 réseau triphasé, 1 voltmètre
    - Gamme mini-com
    - Valeur maximum en AC21 : 10A
    - 4 contacts à ouverture positive et double coupure des pôles
    - Sans neutre
  • Présentation : plastron alu avec marquage et manette gris et noir pour les appareils à manette, têtes de commande à manette et à clé (clé n° 455) sans plastron et sans étiquette
  • IP65 à l'avant de l'enveloppe - IP2X à l'arrière de l'enveloppe
  • Conforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL - CSA (USA - Canada)

Les + installation

Montage sur portes d'enveloppes par fixation centrale Ø16mm et Ø22mm

Les + utilisation

Permet de sélectionner et de changer l'état des circuits dans lesquels il est intégré - Permet de visualiser l'état de l'équipement en fonction de la position de la manette

Recommandations / restrictions d’usages

  • Encombrement réduit pour gain de place dans les installations

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Mesure possible entre les phases Oui
  • Mesure possible entre phase et conducteur neutre Non
  • Avec position 0 Oui
  • Type de construction de l'appareil Encastrement frontal
  • Montage sur rail Non
  • Avec élément de commande Oui
  • Classe de protection (IP) IP65
  • EAN/Gencode 3245060235277