Micro contact magnétique radio pour alarme intrusion MyHOME_Up - marron

  • Ref. BT4286
  • MyHOME
  • BTICINO

Micro contact magnétique pour alarme intrusion BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

144,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Micro contacts magnétiques radio 868MHz pour portes et fenêtres pour alarme intrusion
  • Livré avec pile au lithium type CR2032
  • Marron
  • Se connectent par radio à l'unité de commande grâce à l'utilisation de l'interface BUS / radio référence BT4280

Les + installation

Conception compacte

Information sur la gamme

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Mode de pose Montage en saillie
  • Couleur Marron
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
  • Code CEI (Pack1) CR2032
  • Pile ou Accumulateur (Pack1) Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1) Alcaline
  • Nombre de Pack 1 1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 2 g
  • Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)
  • Objet connecté Non
  • Pilotable à la voix Non
  • Programmable Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion Non
  • Connectable par box Internet Non
  • Fonction d'usage du produit Système d'alarme
  • EAN/Gencode 8005543591147