Céliane, une prise Media Hub à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit supprimé
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Media Hub Céliane
- Livré avec enjoliveur blanc et support
- A associer à une plaque Céliane - Entrées : 2 chargeurs USB dont 1 USB Data, HDMI, audio Bluetooth
- Sortie : HDMI et USB Data
- Livré avec une alimentation externe avec transformateur 90V à 230V sortie 5V
Avantages
- Chargeur USB, Bluetooth et prise HDMI et USB Data en 1 produit
- Particulièrement adapté pour déporter les connexions arrières de la télévision ou du moniteur lorsqu'elle est montée sur un mur ou un meuble
- Si votre téléviseur est compatible CEC, il pourra être commandé par le MediaHub - Si vous raccordez un équipement HDMI ou appuyez sur le bouton, le MediaHub pourra allumer le téléviseur automatiquement
Les + utilisation
Permet de :
- voir les films d'un PC ou d'un camescope sur la TV : prise HDMI
- voir le contenu d'une clé USB sur la TV : prise USB Data 1A
-charger ses appareils : prise USB 2A
- écouter la musique de son smartphone, sa tablette... sur la TV : fonction Bluetooth
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
- A encastrer sur panneau grâce à une découpe scie-cloche diamètre 68mm
Information sur la gamme
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.676 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (mécanismes et enjoliveurs édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1011 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- S000099962FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE010200AC Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Cahier tendance Céliane Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Céliane, une touche d'inspiration en plus Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Montage apparent Non
- Montage encastré Oui
- Encastrement de canal Non
- Citerne au sol/montage en sous-sol Non
- Type de fixation À clipser
- Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
- Type de connecteur Autre
- Adapté au nombre de jacks/coupleurs 3
- Catégorie Autre
- Couleur Blanc
- Numéro RAL 9003
- Type de connexion Autre
- Jacks blindés Non
- Boîtier blindé Non
- Raccordement de mise à la terre séparé Non
- Avec zone de texte Non
- Décharge séparée de câble de traction Non
- Type de montage raccordement de blindage Sans
- Direction de sortie Droit
- Avec protection contre la poussière Non
- Classe de protection (IP) IP40
- Codage mécanique Non
- Code couleur Oui
- Largeur d'appareil 74.1mm
- Hauteur d'appareil 74.1mm
- Profondeur d'appareil 31.8mm
- Profondeur d'encastrement 21.4mm
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-45°C
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Mode de pose Saillie/encastré
- EAN/Gencode 3414970963963
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Media Hub Light Céliane blanc
À associer
Vous aimerez aussi
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste