Nouveauté

Mécanisme Double Poussoir-VV 1 Poste à levier - Finition Blanc Satin Art d'Arnould

Un double poussoir et va-et-vient qui s’adapte parfaitement à l’esprit et l’usage du lieu et offre aux architectes et décorateurs le moyen de façonner, dessiner, et modeler les espaces - A compléter d'une plaque Art d'Arnould de votre choix

108,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

  • Poussoir 6A et va-et-vient 10A Art d'Arnould
  • Levier cylindrique blanc satin
  • A compléter d'une plaque de l'univers Epure dans la finition de votre choix
  • Se monte dans une boîte d'encastrement selon votre type de mur

Avantages

  • Combiné à une plaque en laiton massif et véritable

Les + installation

Possibilité de monter la plaque dans un deuxième temps

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

  • Garnissage 1 Contact à poussoir, contact inverseur
  • Garnissage 2 Va-et-vient
  • Type de commande Levier
  • Sens de montage Horizontal et vertical
  • Type de fixation Fixation avec vis
  • Avec éclairage Non
  • Mode de pose Encastré
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Couleur Blanc
  • Transparent Non
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP20
  • Tension nominale 250 V
  • Nombre de contact(s) à fermeture 2
  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 2
  • Nombre de contacts en tant qu'inverseurs 2
  • Largeur d'appareil 76 mm
  • Hauteur d'appareil 76 mm
  • Profondeur d'appareil 52 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
  • Profondeur d'encastrement 31 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK02
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Type de tension AC
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Type de connexion Borne à vis
  • Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Equipé de prise(s) USB Non
  • EAN/Gencode 3414972917155

Mécanisme Double Poussoir-VV 1 Poste à levier - Finition Blanc Satin Art d'Arnould

À associer