Manchon Ø16mm pour conduit rigide Arnould - noir

  • Ref. 07951
  • LEGRAND

Accessoire, pour conduits rigides

3,34

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Manchon - diamètre 16mm -noir
  • Pour conduit rigide IRL4554 Extral diamètre 16mm
  • Ignifugé
  • Non propagateur de la flamme

Les + installation

S'installe en résidentiel neuf, en rénovation ou tertiaire

Les + utilisation

Continuité de la protection des câbles en environnements exigeants

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition Non traité
  • Qualité du revêtement de surface Non revêtu
  • Surface polie Non
  • Surface brossée Non
  • Sans halogène Oui
  • Modèle Écartement
  • Pour diamètre de tube nominal 16 mm
  • EAN/Gencode 3414971495104