Mallette d'intervention sur site pour repérage CAB 3 et embouts Starfix

  • Ref. 0 382 00
  • Cab 3
  • LEGRAND

CAB3, malette d'intervention sur site système de repérage pour filerie et blocs de jonction

355,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Malette d'intervention sur sites avec plateaux amovibles pour recevoir les chargeurs et réserve pour repères
  • Livrée vide
  • Dimensions :
    - Hauteur 85mm
    - Profondeur 280mm
    - Largeur 450mm
  • Métallique

Les + utilisation

Cadenassable

Information sur la gamme

Le système de repérage CAB 3 permet le repérage de filerie ou blocs de jonction Viking 3. Il est composé de repères (chiffres avec code couleur international, signes conventionnels, lettres) disponibles dans 4 tailles : 0,15 à 0,5 mm² - 0,5 à 1,5 mm² - 1,5 à 2,5 mm² - et 4 à 6 mm². Pour le repérage des blocs de jonction Viking 3, des plaques repères avec des chiffres ou vierges permettent également un marquage manuel. Différents accessoires facilitent la mise en place des repères sur l'installation : distributeur de repérage, malette, porte-repères ou supports de repères et chargeurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Boîte à outils
  • Matériau
    Acier
  • Enroulable
    Non
  • Avec bandoulière
    Non
  • Avec poignée télescopique
    Non
  • Avec serrure
    Non
  • Avec mousse
    Non
  • Avec diviseur
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Rouge de sécurité
    Non
  • Etrier de cadenas
    Oui
  • Plateau amovible
    Oui
  • Hauteur
    85mm
  • Largeur
    450mm
  • Profondeur
    280mm
  • EAN/Gencode
    3245060382001

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations