Liseuse orientable à LEDs pour tête de lit Living Now livrée avec enjoliveur noir mat - 1 module

Living Now, liseuse à intensité variable avec éclairage directionnel, équipée d’un bras flexible (longueur 31cm) permettant d’orienter la tête lumineuse

155,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Liseuse LED à intensité variable, réglable par pression sur la commande marche/arrêt
  • 1 module - Noir mat, technopolymère
  • Bornes à plaques vissées
  • Installation et dépose faciles du mécanisme sur le support grâce à un système de fixation à crochets plastique nouvelle génération
  • Consommation 3W - flux lumineux 110 lumens (équivalent à une ampoule à incandescence de 15W)

Avantages

  • S’intègre parfaitement au design Living Now
  • Flux lumineux 110 lumens (équivalant à une ampoule à incandescence de 15W) - durée 40000 heures

Les + installation

Elle peut également être connectée à une télécommande - Il est possible de désactiver la commande intégrée via un appui de 30secondes

Les + utilisation

Faisceau directionnel permettant de lire dans son lit sans déranger les autres occupants de la chambre

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Montage mural Oui
  • Adapté pour le montage suspendu Non
  • Adapté à un montage au plafond Non
  • Adapté à un montage encastré Oui
  • Adapté à un montage en saillie Oui
  • Montage en ligne continue possible Non
  • Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR 19) Non
  • Source lumineuse LED non interchangeable
  • Source lumineuse fournie Oui
  • Nombre de lampes/modules 1
  • Douille Autre
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Couleur du boîtier/corps Noir
  • Matériau de la verrine Plastique opalin
  • Finition du paralume Blanc
  • Type de tension AC
  • Tension nominale (Un) 230-250 V
  • Courant nominal 15-25 mA
  • Appareillage Driver LED tension constante
  • Appareillage fourni Non
  • Variation 0-10V Non
  • Variation 1-10V Non
  • Variation DALI Non
  • Variation DMX Non
  • Variation DSI Non
  • Variation par potentiomètre (intégré) Non
  • Variation LineSwitch Non
  • Variation système propriétaire constructeur Non
  • Variation modulation de tension secteur Non
  • Variation par coupure de fin de phase Non
  • Variation par coupure de début de phase Non
  • Variation programmable Oui
  • Variation RF Non
  • Variation Sine Wave Reduction Non
  • Variation Touch and Dim Oui
  • Variation Zigbee Non
  • Variation avec bouton-poussoir Oui
  • Pas de variation Non
  • Elément de distribution de lumière Diffuseur
  • Répartition lumineuse Symétrique/asymétrique
  • Angle de faisceau Faisceau diffus
  • Emission de lumière Direct
  • Classe de protection (IP) IP41
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Classe de protection Sans
  • Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 Non
  • Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 -5-35 °C
  • Convient pour l'éclairage d'urgence Non
  • Alimentation de secours intégrée Non
  • Avec détecteur de mouvement Non
  • Avec détecteur crépusculaire Non
  • Revêtement des luminaires à isolation thermique Non
  • Avec grilles d'aération Oui
  • Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 Sans
  • Puissance de lampe acceptée 0.1-0.2 W
  • Puissance du système 0.3 W
  • Flux lumineux utile 246 lm
  • Couleur de la lumière Blanc
  • Température de couleur 4000-5500 K
  • Indice de rendu des couleurs CRI 80-89
  • Largeur 22 mm
  • Hauteur/profondeur 375 mm
  • Longueur 86 mm
  • Largeur d'encastrement 22 mm
  • Hauteur/profondeur d'encastrement 86 mm
  • Type de câblage Terminaison
  • Nombre de pôle(s) 2
  • Section de conducteur 1.5 mm²
  • Type de connexion Borne à vis
  • Commande via Bluetooth Non
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Consommation en veille 136 mA
  • Neutre obligatoire Non
  • Numéro RAL 7015
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Capacité des bornes 1-1.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
  • Avec prise Non
  • Equipé de visière de protection antipluie Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
  • Télécommande fournie Non
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles 2.5 mm
  • Entre axe de fixation verticale 9-9.2 mm
  • Entre axe de fixation horizontale 4-4.2 mm
  • Maintien du cable Serre-câble à vis
  • Interrupteur automatique Non
  • Mode de commande Filaire
  • Adressable Non
  • Objet connecté Non
  • EAN/Gencode 8005543653586

Logiciels métiers