Lecteur de badge Living Now pour alarme intrusion MyHOME_Up - 1 module

Living Now, lecteur de badge de proximité MyHOME_Up installable en intérieur émettant des signaux sonores et lumineux multicolores

117,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

  • Arme/désarme le système à l’aide de badges de couleur
  • Gère jusqu’à 5 scénarios programmés à l’aide de badges de couleur
  • Signaux sonores et signaux lumineux via une LED couleur émis en fonction des différents scénarios (rouge, vert, bleu, blanc, jaune)
  • 1 module, pose en encastré
  • À associer à un enjoliveur pour une finition parfaite

Avantages

  • Intégration harmonieuse dans un interrupteur

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Longueur de câble de raccordement 500 m
  • Circuit d'activation électronique Oui
  • Circuit d'activation mental Non
  • Circuit d'activation mécanique Non
  • Circuit d'activation biométrique Non
  • Affichage d'armement Oui
  • Système radio Oui
  • Classe de protection (IP) Autre
  • Matériau Plastique
  • Avec contact Non
  • Largeur 19 mm
  • Hauteur 44 mm
  • Profondeur 46 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Classe VdS B
  • Profondeur d'encastrement 50 mm
  • Résistance aux chocs (IK) Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Type de tension DC
  • Tension nominale (Un) 9.6-14.5 V
  • Courant d'alimentation 0.03-0.03 A
  • Consommation en veille 30 mA
  • Numéro RAL 9011
  • Sans halogène Non
  • Traitement antimicrobien Non
  • Nature du cable pour connexion Souple
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Equipé de visière de protection antipluie Non
  • Mode de pose Encastré
  • Entre axe de fixation verticale 1100-1600 mm
  • Entre axe de fixation horizontale 0-0 mm
  • Maintien du cable Serre-câble à vis
  • Mode de commande Filaire
  • Adressable Non
  • Objet connecté Non
  • Mode de commande Via Gateway
  • Pilotable à la voix Non
  • Programmable Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
  • Connectable par box Internet Non
  • Nom de l'application Home + Security
  • Fonction d'usage du produit Système d'alarme
  • EAN/Gencode 8005543615171

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction