Nouveauté

Kit socle IP55 hauteur 100mm 12 modules XL³HP 630

XL³ HP 630, accessoire de montage pour coffrets et armoires métal

191,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Produit disponible à partir de Juin 2025

Caractéristiques produit

  • Plinthe hauteur 100mm
  • Fourni avec vis
  • Revêtement polyester époxy RAL7016

Les + installation

Pré-ouverture des panneaux latéraux pour faciliter le passage des câbles lorsque les socles sont jumelés

Les + utilisation

Peut être doublé pour atteindre une hauteur de 200 mm

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne convient pas aux applications extérieures monobloc

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Socle complet
  • Matériau
    Acier
  • Couleur
    Vert
  • Numéro RAL (équivalent)
    7004
  • Adapté à la largeur de boîtier
    500mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    230mm
  • Adapté pour aération et désaération
    Non
  • Adapté à un rangement de câbles
    Non
  • Adapté à un montage extérieur
    Non
  • Largeur
    500mm
  • Hauteur
    100mm
  • Profondeur
    225mm
  • Numéro RAL
    7004
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972793216

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations