Kit pour porte de coffret XL³ 4000 tringlerie et accessoires

  • Ref. 9 816 21
  • XL³
  • LEGRAND

XL³, pièces de rechange pour maintenance de coffrets et armoires

157,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Pour références : 020554;020557;020564;020567;020571;020574;020577;020584;020587;020861;020862;020863;020864;020865

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

  • Type d'accessoire/pièce détachée Autre
  • Accessoire Non
  • Pièce détachée Oui
  • EAN/Gencode 3414972144414

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
0 205 54 Porte métal réversible galbée pour armoire XL³4000 largeur 725mm et hauteur extérieure 2000mm
0 205 57 Porte métal réversible galbée pour armoire XL³4000 largeur 975mm et hauteur extérieure 2000mm
0 205 64 Porte vitrée réversible galbée pour armoire XL³4000 largeur 725mm et hauteur extérieure 2000mm
0 205 67 Porte vitrée réversible galbée pour armoire XL³4000 largeur 975mm et hauteur extérieure 2000mm
0 205 71 Porte métal réversible plate pour armoire XL³4000 largeur 475mm et hauteur extérieure 2000mm
0 205 74 Porte métal réversible plate pour armoire XL³4000 largeur 725mm et hauteur extérieure 2000mm
0 205 77 Porte métal réversible plate pour armoire XL³4000 largeur 975mm et hauteur extérieure 2000mm
0 205 84 Porte vitrée réversible plate pour armoire XL³4000 largeur 725mm et hauteur extérieure 2000mm
0 205 87 Porte vitrée réversible plate pour armoire XL³4000 largeur 975mm et hauteur extérieure 2000mm
0 208 61 Porte métal réversible galbée pour armoire XL³4000 largeur 725mm et hauteur extérieure 2200mm
0 208 62 Porte métal réversible galbée pour armoire XL³4000 largeur 975mm et hauteur extérieure 2200mm
0 208 63 Porte vitrée réversible galbée pour armoire XL³4000 largeur 725mm et hauteur extérieure 2200mm
0 208 64 Porte vitrée réversible galbée pour armoire XL³4000 largeur 975mm et hauteur extérieure 2200mm
0 208 65 Porte métal réversible plate pour armoire XL³4000 largeur 475mm et hauteur extérieure 2200mm

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.