Nouveauté

Kit pour DPX³ 160 montage horizontal dans coffret de distribution en métal saillie 36 modules - XL³ HP 160

XL³ HP 160, accessoire de montage pour coffrets saillie et encastrés

201,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Produit disponible à partir de Juin 2025
  • Information produit
    Stock Legrand sous 15 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Hauteur 200mm
  • Ensemble composé d'une plaque de montage et d'un plastron métallique avec serrure 1/4 de tour hauteur 200mm pour l'installation du DPX³160 en position horizontale.
  • Plastron équipé d'un système de verrouillage 1/4 de tour pour la fixation sur les montants à 2 positions (ouvert / verrouillé) avec rotation possible à gauche et à droite.
  • Revêtement époxy polyester RAL7035

Avantages

  • Mise à la terre possible avec un verrou 1/4 de tour ou un filetage terminé par une cosse faston

Les + installation

Montage rapide grâce aux verrous 1/4 de tour

Les + utilisation

Montage horizontal pour optimiser l'espace dans le coffret, montage réversible à gauche ou à droite

Recommandations / restrictions d’usages

  • Non compatible avec le coffret de distribution plastique

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 facilitent les travaux des installateurs et des tableautiers pour leurs chantiers tertiaires, et plus particulièrement pour le tertiaire de proximité. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles externes, et pouvant aller jusqu’à 8 rangées en hauteur. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 bénéficient d’une structure robuste grâce aux panneaux latéraux renforcés et prédécoupés et d’un montage des appareils sur les rails simplifié grâce aux châssis extractibles. Les coffrets sont disponibles en métal, en plastique (isolants) et en encastré, ils peuvent être jumelés à la verticale et à l’horizontale.

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    200mm
  • Largeur
    515mm
  • Matériau
    Acier
  • Type de traitement de la surface
    Revêtement par poudre
  • Perforé
    Oui
  • Profondeur
    40mm
  • Couleur
    Gris
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972590372

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations