Kit poste de travail encastré Mosaic pour 4x4 modules

Mosaic, kit poste de travail encastré prêt à l'emploi à équiper de prises

110,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Kit poste de travail Mosaic encastré pour 4x4 modules
  • Composé de :
    - 1 boîte d'encastrement profondeur 50mm
    - 4 supports 4 modules pour installation des mécanismes
    - entretoises amovibles pour l'intégration de mécanismes en poste simple
    - cloisons de séparation courants forts / courants faibles
    - plaque de finition blanche
  • Installation avec conduits encastrés
  • boîte d'encastrement multimatériaux avec 22 entrées de câbles défonçables diamètre 20mm et 25mm
  • IP20

Avantages

  • Equipement de fonctions courant fort et courant faible en toute sécurité grâce aux cloisons de séparation
  • Un design unique (forme asymétrique et rayon supérieur) devenu signature depuis 25 ans

Les + installation

Installation simple et rapide (sans outil) grace au système de fixation par clippage des supports sur la boîte d'encastrement

Les + utilisation

Jusqu'à 8 fonctions 2 modules Mosaic regroupées au plus près du besoin : poste de travail, matériel médical, TV corner, etc…

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Nombre de poste(s) 4
  • Sens de montage Horizontal
  • Nombre d'unités, horizontales 4
  • Nombre d'unités, verticales 1
  • Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 4
  • Nombre de modules verticaux (construction modulaire) 4
  • Avec grille de montage Oui
  • Montage encastré Oui
  • Adapté à une boîte de sol Non
  • Adapté à un canal d'allège Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Transparent Non
  • Avec volet de protection Non
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Type de fixation À clipser
  • Largeur 318 mm
  • Hauteur 166 mm
  • Profondeur 60.5 mm
  • Hauteur d'encastrement 51.5 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Essence du bois en latin Non applicable
  • Certification du bois (liste) Non applicable
  • Zone climatique de provenance de bois Non applicable
  • Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 4
  • nombre d'unités 4
  • EAN/Gencode 3414971578500

Logiciels métiers

Support d’aide à la prescription

RSE Produit

4.4764 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)