Kit Ovaline hauteur 2,7m pour alimentation colonnette 1 compartiment par le plafond - chapeau blanc et Ovaline alu
- Ref. 6 530 60
- LEGRAND
Kit Ovaline, permet le cheminement des câbles du plafond vers la colonnette pour l'alimentation
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Kit d'extension Ovaline hauteur 2,7m pour colonnette 1 compartiment
- Blanc
- Composé de :
- capot en ABS et platine de fixation en acier
- corps en aluminium avec couvercle PVC
- capot en ABS - Permet une arrivée esthétique et soignée des câbles venant du plafond
Les + installation
Peut être recoupé à la hauteur souhaitée
Les + utilisation
Cloison de séparation des courants intégrée et amovible
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.947 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.949 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02784FR_07.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE10553AA-03 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Téléchargez la documentation de la nouvelle offre colonnes et colonnette Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Forme de colonne Ovale
- Modèle D’un seul côté
- Précâblé Non
- Ajustable Oui
- Compensation de hauteur 2700 mm
- Hauteur de colonne 0-2700 mm
- Nombre de parties supérieures utilisables 1
- Largeur de la partie supérieure 27 mm
- Type de fixation Visser
- Déplaçable Non
- Adapté à un montage au plafond Oui
- Montage au sol Non
- Entrée de câble Au-dessus
- Profil continu Oui
- Matériau de la colonne d'installation Aluminium
- Qualité du matériau de la colonne d'installation Autre
- Matériau de la colonne d'installation sans halogène Oui
- Surface de la colonne Anodisé/oxydé
- Couleur de la colonne Autre
- Matériau de la partie supérieure Plastique
- Qualité du matériau de la partie supérieure Polychlorure de vinyle (PVC)
- Matériau de la partie supérieure sans halogène Non
- Surface de la partie supérieure Non traité
- Couleur de la partie supérieure Autre
- Section transversale utile 1000 mm²
- EAN/Gencode 3414971195042
Logiciels et configurateurs
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Pièces détachées
Commande réservée aux professionnels
Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Ref. | Désignation. |
---|---|
9 809 73 | Chapeau compatible Ovaline pour colonnette 1 compartiment couvercle largeur 45mm - blanc |
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Kit Ovaline hauteur 2,7m pour alimentation colonnette 1 compartiment par le plafond - chapeau blanc et Ovaline alu
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste