Kit gaine à câbles interne pour armoire XL³800 hauteur 1550mm
- Ref. 0 204 28
- XL³
- LEGRAND
XL³800, kit gaine à câbles pour coffret de distribution
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Kit gaine à câbles interne pour armoire de distribution XL³800 et armoire de distribution IP55 XL³800
- Ensemble comprenant :
- cloison
- montant
- accessoires de montage - Pour armoire hauteur 1550mm ou 1595mm
Les + installation
Se monte à droite ou à gauche à l'intérieur des coffrets de largeur 950mm ou 910mm
Les + utilisation
Permet de réaliser une gaine à câbles de largeur utile 250mm
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour installation dans les ERP
Information sur la gamme
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.334 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.337 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.336 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Passage de câbles
- Adapté à la largeur de boîtier 460mm
- Adapté à la hauteur de construction du boîtier 1550mm
- Adapté à la profondeur de boîtier 230mm
- Largeur 460mm
- Hauteur 1550mm
- Profondeur 230mm
- Matériau Métal
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7035
- EAN/Gencode 3245060204280
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Kit gaine à câbles interne pour armoire XL³800 hauteur 1550mm
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste