Nouveauté

Kit de raccordement et d'encastrement Céliane pour aspiration centralisée

Accessoire de raccordement droits et coudés Céliane pour installation des prises d'aspiration centralisée

43,25

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • En PVC
  • Permet le montage de prise d’aspiration centralisée Céliane avec ou sans contact électrique
  • Pour la compatibilité de ce produit, attention au diamètre et à la longueur de l’embout de l’aspirateur
  • S'installe sur mur périphérique, sur cloison de séparation ou en placard

Avantages

  • Conforme aux normes d’installation et de fabrication

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.
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
    Plastique
  • Mode de pose
    Encastré
  • Hauteur
    137mm
  • Largeur
    51mm
  • Profondeur
    215mm
  • Croche de contact
    Non
  • Buse d'aspiration à socle
    Oui
  • Interrupteur à pédale
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-45°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972416696

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations