Kit de fixation horizontale ou verticale sur poteau pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina largeur 400mm

  • Ref. 0 364 47
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Atlantic, Atlantic inox et Marina, accessoire de fixation

428,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Kit de fixation horizontale ou verticale sur poteau pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina
  • Pour coffrets largeur 400mm - Charge admissible 300kg
  • Caractéristiques du kit sur poteau :
    - écartement coffret/poteau = 30mm
    - serrage du feuillard avec outil référence 036445
  • Composé de :
    - 2 traverses acier galvanisé à chaud
    - 2 feuillards inox longueur 1200mm avec agrafe intégrée
    - visserie

Les + installation

Fixation verticale

Les + utilisation

Permet la fixation des coffrets Atlantic, Atlantic inox, et Marina - Permet également la fixation des coffrets Hypra des coffrets P17 et des coffrets de chantier P17

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Modèle Profil de fixation
  • Adapté à la largeur de boîtier 400 mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier 600 mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier 250 mm
  • Largeur 400 mm
  • Hauteur 57 mm
  • Profondeur 33 mm
  • Capacité de charge max. 30 kg
  • Matériau Métal
  • Couleur Acier inoxydable (inox)
  • EAN/Gencode 3245060364472

Kit de fixation horizontale ou verticale sur poteau pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina largeur 400mm

À associer