Kit de fixation cloisons sèches pour bac d'encastrement GTL

GTL, kit de fixation pour bac pour réalisation d’une Gaine Technique Logement encastrée faible profondeur dans l’Espace Technique Electrique du logement (ETEL)

144,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Kit de fixation des bacs d'encastrement pour GTL 1 travée isolant faible profondeur
  • Permet la fixation des bacs isolants dans cloisons sèches :
    - utiliser 1 kit pour les coffret 1 ou 2 rangées
    - utiliser 2 kits pour les coffrets 3 rangées

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Ensemble/pièces de fixation
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Largeur
    370mm
  • Hauteur
    380mm
  • Profondeur
    105mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Temperature de stockage
    -15-40°C
  • EAN/Gencode
    3245060051907

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations