Kit de câbles pour port de sélectivité logique 8 câbles pour DPX³250

  • Ref. 4 210 78
  • DPX³
  • LEGRAND

DPX³, équipement pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé"

184,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Kit de 8 câbles pour sélectivité logique DPX³

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type de raccordement
    Circuit imprimé à circuit imprimé
  • Finition des contacts
    Hermaphrodite
  • Nombre de rangées de contacts à fiche
    4
  • Dimension des contacts
    1.2mm
  • Dimension des raccordements
    1.95mm
  • Angle contact/raccordement conducteur
    Autre
  • Courant assigné In
    1600A
  • Tension assignée (Ue)
    24V
  • Tension nominale de tenue aux chocs
    0.5kV
  • Catégorie de surtension
    I
  • Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
    0.14-0.14mm²
  • Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
    0.14-0.14mm²
  • Section de raccordement cable rigide
    0.14-0.14mm²
  • Section de raccordement cable souple
    0.14-0.14mm²
  • Finition du raccordement électrique
    Raccordement par perforation
  • Type de câble connectable
    Autre
  • Matériau du revêtement de contact
    Étain
  • Matériau du contact
    Cuivre
  • Matériau du corps isolant
    Autre
  • Matériau du boîtier/corps
    Autre
  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
    V0
  • Avec conducteur de protection
    Non
  • Température de fonctionnement
    -25-70°C
  • Classe de protection (IP), monté
    IP00
  • EAN/Gencode
    3245064210782

Formations et services

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations