Kit de câblage pour parafoudres - ensemble de 5 conducteurs pour raccordement dans armoire industrielle

  • Ref. 4 123 10
  • LEGRAND

Accessoire de câblage pour parafoudres

95,02

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Kit de câblage pour parafoudres
  • Ensemble de 5 conducteurs (16mm² - 40cm dont conducteur de terre)
  • Idéal pour conformité EN 61439 et IEC 61439

Les + utilisation

Prêts à l'emploi pour raccorder les parafoudres dans les armoires industrielles

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Adapté au nombre de pôles
    5
  • Section de conducteur
    16mm²
  • Longueur
    400mm
  • Forme de cosse
    Autre
  • Couleur de gaine
    Bleu/noir
  • EAN/Gencode
    3414970589989

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations