Nouveauté
Kit de 50 vis M6 pour coffrets et armoires XL³HP
- Ref. 0KVM6
- XL³ HP
- LEGRAND
1,17 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit disponible à partir de Avril 2025
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Compatible avec écrous à clips référence 0KCEVM6
- Acier galvanisé
- Kit de 50
Les + installation
Peut être coupé à n'importe quelle longueur
Information sur la gamme
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4.
Caractéristiques techniques
- Matériau Acier
- Qualité du matériau 5,8 (acier)
- Finition Galvanisé/électrogalvanisé
- Forme de la tête/extrémité À six pans (hexagonal)
- Tête fraisée Non
- Taille de filetage (métrique) 6
- Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure 14 mm
- Longueur de filetage 14 mm
- Filetage complet Oui
- Système à vis Autre
- Largeur de clé 10 mm
- Inclinaison du filetage 1 mm
- Type de filetage Métrique
- Filetage gauche Non
- Diamètre de tête 13.5 mm
- Hauteur de tête 6 mm
- Avec bride Oui
- Avec écrou Non
- Avec rondelle Non
- Autobloquant Non
- Couleur Zinc
- Profondeur 20 mm
- EAN/Gencode 3414972430906
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main