Kit connecteurs LBplus data - 16A avec sélection de phase + 10A uniquement bus de données - câble 1m 3x1,5² FG16OM16

  • Ref. ZU75005008D
  • ZUCCHINI

LBplus data, la canalisation conçue pour la distribution et l'éclairage dans le secteur tertiaire, qui intègre un BUS pouvant être utilisé pour la gestion de l'éclairage

136,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 20 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

  • Kit connecteur LBplus 16A avec sélection de phase L-N + connecteur 10A BUS de données uniquement
  • Avec câble 1m 3x1,5mm² FG16OM16
  • Repère couleur : jaune
  • Matière plastique auto-extinguible : IEC 60695-2-12 essai au fil incandescent et V0 conforme à l'UL94
  • Poids : 0,16kg

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 2
  • Nombre de pôle(s) 1
  • Courant assigné CA 50 Hz 16 A
  • Tension assignée à CA 50 Hz 0-400 V
  • Sélection de phases Non
  • Avec dispositif de blocage Oui
  • Type de dérivation Câble
  • Finition des prises de courant Autre
  • Protection Sans
  • Couleur Gris
  • Classe de protection (IP) IP55
  • Longueur 25 mm
  • Largeur 25 mm
  • Hauteur 10 mm
  • EAN/Gencode 8033777170081

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Profil Environnemental Produit