Kit complet 4 chargeur s sans fils à induction 15W avec alimentation pour mobilier, à raccorder - aluminium
- Ref. 077645L
- Mosaic
- LEGRAND
Kit chargeurs sans fils - induction, prêt à installer, à encastrer dans mobilier, permettant une charge rapide additionnelle ou complète pour un smartphone équipé d'un récepteur à induction QI
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Livré avec 1 alimentation mobile 100W, 4 cordons RJ45 1 m, 4 chargeurs sans fils couleur Alu, colliers et embases adhésives et 4 stickers de repérage pour zone publique
- Raccordement de l'alimentation 100W par cable P+N 2x2,5 mm² (repiquable pour une seconde alimentation de 4 chargeurs). Raccordement des chargeurs par cordons RJ 45 , perçage diam 80 mm . Distribution libre en étoile ou en série selon configuration du mobilier, raccordement par cable P+N 2x2,5 mm² sur le circuit d'alimentation
- Chargeurs avec revetement anti dérapant
- Chargeurs avec 1 Entrée RJ45 / 1 Sortie RJ45 pour raccordement en étoile ou en série
- Alimentation fixation au choix par vis ou adhésif double face fournit. Vérouillage du chargeur sous le mobilier par écrou papillon
Avantages
- Permet l'alimentation de 4 chargeurs sans fils simultannés sans perte de puissance et sans recours à un bloc multiprise
- Sortie RJ45 permettant l'usage d'un cordon RJ45 universel et le choix de sa longueur
- Certifié WPC QI
Les + installation
Distribution des chargeurs au choix en étoile ou en série permettant de s'adapter aux configurations mobilier . Installable en 1ere monte
Les + utilisation
Charge rapide comparable aux chargeurs USB 15W
Recommandations / restrictions d’usages
- Chargeur IP44 installé, bonne résistance au choc IK8
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.902 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.903 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.905 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F03370FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE11996AG Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Fiche argumentaire chargeurs sans fil Mosaic Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Autre
- Tension de fonctionnement 48-48 V
- Type de connexion Autre
- Mode de pose Encastré
- Couleur Gris
- Largeur d'appareil 87 mm
- Hauteur d'appareil 87 mm
- Profondeur d'appareil 27 mm
- Adapté à la classe de protection (IP) IP44
- Résistance aux chocs (IK) IK08
- Traitement antimicrobien Non
- Sans fil Oui
- Profondeur d'encastrement 24.5 mm
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
- Temperature de stockage -20-70 °C
- Type de tension DC
- Power Delivery Non
- Courant d'alimentation 0.5-0.5 A
- Consommation en veille 0.01 mA
- Neutre obligatoire Oui
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Sans halogène Oui
- Nombre de bornes 4
- Capacité des bornes 2.5-2.5 mm²
- EAN/Gencode 3414971941298
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Kit complet 4 chargeur s sans fils à induction 15W avec alimentation pour mobilier, à raccorder - aluminium
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste