Kit chantier 32x12mm + 15 x réf. 11522, 5 x réf. 11523, 15 x réf. 11524, 5 x réf. 11525, 10 x réf. 11575 et 4 x réf. 11527

  • Ref. 11803
  • Keva
  • PLANET WATTOHM

Kit chantier 32x12mm avec 15 angles intérieurs réf. 11522 , 5 angles extérieurs réf. 11523 , 15 angles plats réf. 11524 , 5 embouts réf. 11525 , 10 joints de couvercle réf. 11575 et 4 tés réf. 11527

127,64

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Kit de chantier - Accessoires pour Moulure - Rechargeable selon besoin
  • Plastique
  • Sans halogène

Information sur la gamme

La gamme de moulures Keva est conçue pour faciliter la remise aux normes d'une installation électrique ou permettre l'intégration d'un point lumineux ou le rajout d'une prise ou d'un point de commande en toute simplicité. Les composants de la gamme de moulures Keva s'intègrent parfaitement dans tous les environnements. Ses formes douces et arrondies permettent de satisfaire les exigences esthétiques de vos clients.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Hauteur de conduit d’aération 12 mm
  • Largeur de conduit d’aération 32 mm
  • Matériau Plastique
  • Finition Non traité
  • Sans halogène Oui
  • Autoextinguible Non
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 9010
  • Feuille de protection Non
  • EAN/Gencode 3271780118033

RSE Produit

2.658 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)