Kit boite de sol complet supports verticaux 12 modules tous types de sol

  • Ref. 0 880 13
  • LEGRAND

127,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Kit cadre + couvercle + support pour faciliter la prise de décision et aider au besoin dans le chantier
  • Accepte tout type de revêtement jusque 8mm d'épaisseur
  • Couvercle amovible pour faciliter les connexions aux appareillages
  • Le montage vertical de l'appareillage apporte une solution idéale en cas de faible profondeur du sol (à partir de 68mm) car il permet de brancher tous types de fiches (y compris les fiches droites). Particulièrement adapté en rénovation.
  • Supports compatibles avec les gammes d'appareillage Legrand Mosaic et Arteor.

Avantages

  • Disponible en trois tailles, adaptée à tous types de sol (planchers techniques, chapes béton) et évolutive car munie de supports d'appareillages communs (une boîte de sol standard peut devenir affleurante sans décâbler les prises).
  • Installation rapide: le cadre du kit support se clipse quelque soit le sol (directement dans un plancher technique ou via une des deux boîtes d'encastrement dans une chape béton)

Les + installation

Avec le kit sur le chantier vous pouvez installer les produits selon la progression du chantier.

Les + utilisation

S'adapte à l'environnement. Possibilité de changer le couvercle avec les références dans le catalogue.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Nombre d'appareils encastrables
    6
  • Nombre d'entrées de conduit
    1
  • Longueur
    286mm
  • Largeur
    241mm
  • Profondeur
    72mm
  • Modèle
    Forme de gobelet
  • Technique d'installation
    Autre
  • Type de montage appareil d'installation
    Encoche
  • Nombre de délestages de traction
    4
  • Matériau
    Autre
  • EAN/Gencode
    3414972258418

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations