Joint flexible pour mini canalisation MS160 - IP55

  • Ref. ZU51521261
  • ZUCCHINI

MS (minimum canalisation), la canalisation moyenne puissance la plus petite gamme, idéale pour alimenter les dispositifs d'éclairage dans des entreprises de petite ou moyenne taille

1214,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Coude flexible pour élements droits MS160
  • Permet de conserver l'IP55 des élements droits

Les + utilisation

Permet de changer de direction selon des angles différents, horizontalement et verticalement, de 90°

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Unique
  • Courant assigné CA 50 Hz 160 A
  • Nombre de pôle(s) 3
  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 4
  • Flexible Oui
  • Tension assignée à CA 50 Hz 0-400 V
  • Couleur Gris
  • Classe de protection (IP) IP40
  • Longueur 600 mm
  • Largeur 39 mm
  • Hauteur 97 mm
  • EAN/Gencode 8033777017102

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction