Nouveauté

Jeu de 4 supports isolants M6 pour plaque de montage - XL³HP

  • Ref. 0SPI
  • XL³ HP
  • LEGRAND

XL³ HP, accessoire de montage pour armoires et coffrets

156,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Produit disponible à partir de Juin 2025

Caractéristiques produit

  • Jeu de 4
  • Hauteur 30mm

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4.

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Largeur
    15mm
  • Hauteur
    30mm
  • Profondeur
    15mm
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Blanc
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414973014990

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations