Jeu de 4 roulettes pour baie serveur 19pouces - capacité 150kg

  • Ref. 4 468 80
  • Linkeo
  • LEGRAND

Baie serveur 19pouces, équipement pour montage et fixation des baies

88,42

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • De type rotationnel et peuvent se déplacer dans n’importe quelle direction
  • Load capacity per caster : fixed 50kg, moving 25kg

Recommandations / restrictions d’usages

  • Capacité de charge par roulette: fixe 50 kg, mobile 25 kg

Information sur la gamme

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Rouleau de transport
  • Largeur
    25mm
  • Hauteur
    80mm
  • Profondeur
    50mm
  • Charge maximum supportée
    150kg
  • Matériau
    Autre
  • Couleur
    Noir
  • EAN/Gencode
    3414972027564

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations