Jeu de 4 pattes de réglage en profondeur pour coffret Marina profondeur 200mm minimum

  • Ref. 0 362 42
  • Marina
  • LEGRAND

Marina, équipement pour coffret

40,34

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Jeu de 4 pattes de réglage en profondeur pour coffret Marina profondeur ≥200mm
  • Pour plaque ou châssis
  • Livré avec visserie

Information sur la gamme

Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Set de fixation
  • Adapté à la largeur de boîtier
    800mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier
    1200mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    300mm
  • Largeur
    40mm
  • Hauteur
    50mm
  • Profondeur
    35mm
  • Capacité de charge max.
    144kg
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Zinc
  • EAN/Gencode
    3245060362423

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations