Jeu de 3 bornes à cages pour disjoncteur magnétique seul DPX³250 HP 4P

  • Ref. 4 238 31
  • DPX³
  • LEGRAND

DPX³HP, équipement de raccordement pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé"

48,33

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Accessoire pour DPX³250HP magnétique seul
  • Jeu de 4 bornes
  • Pour câble Cuivre ou Aluminium :
    - souple 1x120mm² ou
    - rigide 1x150mm²
  • Pour DPX³250HP magnétique seul
  • 4P

Les + installation

Maintenance facilitée

Les + utilisation

Protection complète des moteurs triphasés

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Nombre de pôles
    4
  • Courant nominal
    250A
  • Type de connexion
    raccordement par borne à ressort/vis
  • Mode de pose
    Vis
  • Nombre d'entrées
    4
  • Adapté à un conducteur massif
    Oui
  • Adapté à un conducteur multifilaire
    Oui
  • Adapté à un conducteur à fil fin
    Oui
  • Adapté pour câbles à brins fins sans embout
    Oui
  • Adapté pour câbles à brins extra fins
    Oui
  • Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
    Oui
  • Section de conducteur, entrée
    2.5-150mm²
  • Protégé contre les contacts
    Non
  • Hauteur
    38mm
  • Largeur
    24mm
  • Profondeur
    18mm
  • Nombres de rangées
    1
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -40-140°C
  • Temperature de stockage
    0-40°C
  • Tension nominale (Un)
    0-250V
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de borniers
    Phase/neutre
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971232693

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations