Nouveauté

Jeu de 2 supports pour charges lourdes pour armoire largeur 600mm - XL³HP 6300

XL³ HP 6300, accessoire de montage pour armoires de distribution

fabrique-en-france
  • Produit disponible à partir de Juin 2025
  • Information produit
    Stock Legrand sous 20 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Se fixent directement en bas de l'armoire
  • Jeu de 2
  • Acier galvanisé
  • Charge maxi 300kg

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne pas dépasser la charge maximale de 300 kg

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Traverse de profondeur
  • Adapté à la largeur de boîtier
    600mm
  • Largeur
    70mm
  • Hauteur
    41mm
  • Profondeur
    422mm
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Zinc
  • EAN/Gencode
    3414972952828

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations