Jeu de 2 supports pour charges lourdes jusqu'à 800kg pour armoire largeur 800mm

Marina, équipement pour armoire

697,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Jeu de 2 supports
  • Pour charges lourdes pour armoire largeur 800mm
  • Jusqu'à 800kg de charge
  • Epaisseur 40/10e
  • Livré avec dispositif de fixation

Les + installation

Se fixe directement en bas de l'armoire dans le sens de la largeur uniquement

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Largeur
    697mm
  • Hauteur
    28mm
  • Profondeur
    92mm
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Blanc
  • EAN/Gencode
    3245060347437

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations