Jeu de 2 montants profilés pour rail Lina 25 , ou plaque Lina 12,5 et Lina 25 - pour armoire 1800x1684mm

  • Ref. 0 363 92
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Marina, équipement pour armoire

242,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Jeu de 2 montants profilés
  • Pour armoire hauteur 1800mm, longueur 1684mm
  • Montants acier galvanisé pour rail Lina 25 symétrique ou asymétrique, pour plaque Lina 12,5 et Lina 25

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Modèle Profil de fixation
  • Adapté à la largeur de boîtier 800 mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier 1800 mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier 400 mm
  • Largeur 22 mm
  • Hauteur 1684 mm
  • Profondeur 42 mm
  • Capacité de charge max. 288 kg
  • Matériau Métal
  • EAN/Gencode 3245060363925