Jeu de 2 montants profilés Lina 25 pour coffrets Atlantic et Atlantic Inox hauteur 300mm - longueur 237mm

  • Ref. 0 361 50
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Atlantic, Atlantic inox et Marina, équipement pour coffret

39,48

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Jeu de 2 montants profilés Lina 25
  • Pour coffrets Atlantic et Atlantic Inox hauteur 300mm, longueur 237mm

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Profil de fixation
  • Adapté à la largeur de boîtier
    400mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier
    300mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    200mm
  • Largeur
    29mm
  • Hauteur
    237mm
  • Profondeur
    17mm
  • Capacité de charge max.
    12kg
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Zinc
  • EAN/Gencode
    3245060361501

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations