Jeu de 2 cordons verticaux 42U métal pour baie serveur 19pouces largeur 800mm

  • Ref. 4 468 93
  • Linkeo
  • LEGRAND

Baie serveur 19pouces, équipement à intégrer dans les baies pour une utilisation optimale

319,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Pour baies 42U
  • Kit de 2
  • Noir metal

Information sur la gamme

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Rail de guidage de câbles
  • Matériau
    Métal
  • Montage 482,6 mm (19 pouces)
    Non
  • Hauteur
    1861mm
  • Largeur
    800mm
  • Longueur
    88mm
  • Nombre d'unités en hauteur (HE)
    42
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    9005
  • Profondeur
    88mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Classe de protection (IP)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-70°C
  • Sans halogène
    Oui
  • Equipé d'une porte ou couvercle
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972027649

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations