Interrupteur temporisé Mosaic 2 modules - blanc

Mosaic, une commande d'éclairage répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

190,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Interrupteur temporisé Mosaic 230V~ - 50Hz et 60Hz - Equipé d'un voyant - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
  • 2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
  • Réglage de 25 secondes à 15 minutes
  • Antiparasitage conforme à la norme EN 55022 - Connexion par bornes à vis (1x2,5mm²)
  • Possibilité d'installer plusieurs interrupteurs temporisés sur le même circuit - Installation 2 fils dans boîte 40mm minimum

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Les + utilisation

Commande d'éclairage ou de chauffage avec une temporisation à l'extinction

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Possibilité d'installer plusieurs interrupteurs temporisés sur le même circuit

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Mécanisme seul
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Réglage de l'heure
    0.41-15min
  • Mode de pose
    Encastré
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP41
  • Tension nominale
    250V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    8A
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    45mm
  • Hauteur
    45mm
  • Profondeur
    43mm
  • Profondeur d'encastrement
    32.7mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • EAN/Gencode
    4010957784201

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Interrupteur temporisé Mosaic 2 modules - blanc

À associer