Interrupteur-sectionneur rotatif complet encastré Ø22 cadenassable - tétrapolaire neutre à gauche -20A

  • Ref. 0 221 39
  • LEGRAND

Assure la coupure et le sectionnement des phases

121,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Interrupteur-sectionneur rotatif complet encastré Ø22 cadenassable - Tétrapolaire neutre à gauche - 20A
  • Interrupteur de sécurité assurant la coupure et le sectionnement des phases - IP2X
  • Ouverture positive des contacts - Double coupure par phase - Poignée rotative rouge sur fond jaune
  • Appareil équipé de borniers non réversibles
  • Conforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL - cUL (USA - Canada) hors boîtiers IP65 - IK07 en boîtiers

Avantages

  • Permet de changer l'état (ouverture ou fermeture) des circuits dans lesquels il est inséré et de remplir les fonctions de commande, coupure et de sectionnement

Les + installation

Montage sur panneau

Les + utilisation

Visualisation immédiate de la position :
- horizontal si ouvert (O) non passant
- vertical si fermé (l) passant

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Finition interrupteur général Oui
  • Finition interrupteur de maintenance/réparation Oui
  • Finition interrupteur de sécurité Oui
  • Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Non
  • Finition de l'inverseur Non
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 400 V
  • Tension de fonctionnement normale 690-690 V
  • Courant nominal 20 A
  • Courant permanent nominal, AC-21, 400 V 20 A
  • Puissance 4 kW
  • Courant nominal de courte durée admissible Icw 0.43 kA
  • Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V 7.5 kW
  • Puissance de commutation à 400 V 8 kW
  • Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq 6 kA
  • Nombre de pôle(s) 4
  • Commande motorisée en option Non
  • Commande motorisée intégrée Non
  • Déclencheur voltmétrique en option Non
  • Type de construction de l'appareil Technique enfichable pour appareil encastré
  • Convient pour montage au sol Non
  • Adapté à une fixation frontale à 4 trous Non
  • Adapté à une fixation frontale centrale Oui
  • Couleur de l'élément d'actionnement Rouge
  • Finition de l'élément d'actionnement Poignée tournante courte
  • Verrouillable Oui
  • Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
  • IP IP65
  • EAN/Gencode 3245060221393