Interrupteur-sectionneur rotatif complet de proximité - tripolaire+OF - 20A

  • Ref. 0 221 79
  • LEGRAND

Interrupteur sectionneur rotatif de sécurité complet, prêt à installer, assure la coupure et le sectionnement des phases

209,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Finition interrupteur général
    Oui
  • Finition interrupteur de maintenance/réparation
    Oui
  • Finition interrupteur de sécurité
    Oui
  • Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
    Non
  • Finition de l'inverseur
    Non
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
    400V
  • Tension de fonctionnement normale
    690-690V
  • Courant permanent nominal (Iu)
    20A
  • Courant permanent nominal, AC-21, 400 V
    20A
  • Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
    4kW
  • Courant nominal de courte durée admissible Icw
    0.43kA
  • Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
    7.5kW
  • Puissance de commutation à 400 V
    8kW
  • Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
    6kA
  • Nombre de pôles
    3
  • Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
    1
  • Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
    1
  • Commande motorisée en option
    Non
  • Commande motorisée intégrée
    Non
  • Déclencheur voltmétrique en option
    Non
  • Type de construction de l'appareil
    Appareil complet installé dans un boîtier
  • Convient pour montage au sol
    Oui
  • Adapté à une fixation frontale à 4 trous
    Non
  • Adapté à une fixation frontale centrale
    Non
  • Couleur de l'élément d'actionnement
    Rouge
  • Finition de l'élément d'actionnement
    Poignée tournante courte
  • Verrouillable
    Oui
  • Type de raccordement du circuit principal
    Raccordement à vis
  • Indice de protection (IP), face avant
    IP65
  • EAN/Gencode
    3245060221799

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations