Interrupteur-sectionneur rotatif complet de proximité - tétrapolaire neutre à gauche - 25A

  • Ref. 0 221 83
  • LEGRAND

Permet la coupure, le sectionnement et le cadenassage

198,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Interrupteur sectionneur rotatif complet de proximité
  • Tétrapolaire neutre à gauche - 25A - Boîtier jaune
  • Boîtier cadenassable permettant la coupure, le sectionnement et le cadenassage en position O d'un équipement situé à distance
  • Applications :
    - coupure de VMC (ventilation mécanique contrôlée)
    - moteurs
    - machines fixes ou mobiles
    - climatiseurs
  • IP 65 - IK 07

Les + utilisation

Permet de changer l'état (ouverture ou fermeture) des circuits dans lesquels il est inséré et de remplir les fonctions de commande, coupure et de sectionnement

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Finition interrupteur général Oui
  • Finition interrupteur de maintenance/réparation Oui
  • Finition interrupteur de sécurité Oui
  • Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Non
  • Finition de l'inverseur Non
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 400 V
  • Tension de fonctionnement normale 690-690 V
  • Courant nominal 25 A
  • Courant permanent nominal, AC-21, 400 V 25 A
  • Puissance 5.5 kW
  • Courant nominal de courte durée admissible Icw 0.43 kA
  • Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V 7.5 kW
  • Puissance de commutation à 400 V 10 kW
  • Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq 10 kA
  • Nombre de pôle(s) 4
  • Commande motorisée en option Non
  • Commande motorisée intégrée Non
  • Déclencheur voltmétrique en option Non
  • Type de construction de l'appareil Appareil complet installé dans un boîtier
  • Convient pour montage au sol Oui
  • Adapté à une fixation frontale à 4 trous Non
  • Adapté à une fixation frontale centrale Non
  • Couleur de l'élément d'actionnement Rouge
  • Finition de l'élément d'actionnement Poignée tournante courte
  • Verrouillable Oui
  • Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
  • IP IP65
  • EAN/Gencode 3245060221836

Support d’aide à la prescription