Interrupteur-sectionneur modulaire rotatif courant continu 1000V= pour application photovoltaïque - 32A - 9 modules
- Ref. 4 142 81
- LEGRAND
Inter-sectionneur pour la commande des circuits électriques alimentés en courant continu, adapté aux applications photovoltaïques
256,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Interrupteur sectionneur rotatif 1000V= à coupure pleinement apparente et sectionnement visible
- Catégorie d'emploi DC-PV0 21B selon EN 60947-3
- Contacts à double coupure
- Intensité nominale : 32A - Nombre de pôles : 2
- 9 modules - Montage sur rail DIN EN 60715
Les + utilisation
Double coupure sur chacune des polarités par contacts autonettoyants à enclenchement et déclenchement brusques
Recommandations / restrictions d’usages
- Utilisation uniquement en commande frontale
- Montage commande frontale extérieure uniquement dans les coffrets Marina
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.83 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.82 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.84 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01457FR_01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Téléchargez le guide technique Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE04840AA_04 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Maîtriser l'énergie pour une gestion et une protection optimales du photovoltaïque en résidentiel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Finition interrupteur général Oui
- Finition interrupteur de maintenance/réparation Oui
- Finition interrupteur de sécurité Oui
- Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Oui
- Finition de l'inverseur Non
- Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 1000V
- Tension de fonctionnement normale 1000-1000V
- Courant permanent nominal (Iu) 32A
- Courant nominal de courte durée admissible Icw 0.5kA
- Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq 500kA
- Nombre de pôles 2
- Commande motorisée en option Non
- Commande motorisée intégrée Non
- Déclencheur voltmétrique en option Non
- Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
- Convient pour montage au sol Non
- Adapté à une fixation frontale à 4 trous Oui
- Adapté à une fixation frontale centrale Oui
- Adapté à un montage en distributeur Oui
- Adapté à un montage intermédiaire Non
- Couleur de l'élément d'actionnement Rouge
- Finition de l'élément d'actionnement Poignée tournante courte
- Verrouillable Oui
- Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
- Indice de protection (IP), face avant IP2X
- EAN/Gencode 3245064142816
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main