Interrupteur-sectionneur modulaire à manette courant continu 800V= pour application photovoltaïque - 32A - 4 modules
- Ref. 4 142 24
- LEGRAND
DX³, Inter-sectionneur modulaire pour la commande des circuits électriques alimentés en courant continu, adapté aux applications photovoltaïques
232,40 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Interrupteur sectionneur à manette 800V= à coupure pleinement apparente
- Catégorie d'emploi DC 21B selon EN 60947-3
- Contacts à double coupure
- Intensité nominale : 32A - Nombre de pôles : 2
- 4 modules - Montage sur rail DIN EN 60715
Les + installation
Accepte les auxiliaires de signalisation DX³
Les + utilisation
Adapté aux applications photovoltaïques
Recommandations / restrictions d’usages
- Utiliser les modules d'espacement référence 406307 entre 2 appareils consécutifs
- Pour utilisation à côté de l'onduleur
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.83 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.82 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.84 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01282FR-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Téléchargez le guide technique Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE03447AC Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Maîtriser l'énergie pour une gestion et une protection optimales du photovoltaïque en résidentiel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Finition interrupteur général Oui
- Finition interrupteur de maintenance/réparation Oui
- Finition interrupteur de sécurité Oui
- Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Oui
- Finition de l'inverseur Non
- Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 800 V
- Tension de fonctionnement normale 24-800 V
- Courant nominal 32 A
- Courant permanent nominal, AC-21, 400 V 32 A
- Courant nominal de courte durée admissible Icw 0.384 kA
- Nombre de pôle(s) 2
- Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 3
- Commande motorisée en option Oui
- Commande motorisée intégrée Non
- Déclencheur voltmétrique en option Oui
- Type de construction de l'appareil Appareil complet installé dans un boîtier
- Convient pour montage au sol Oui
- Adapté à une fixation frontale à 4 trous Oui
- Adapté à une fixation frontale centrale Non
- Adapté à un montage en distributeur Oui
- Adapté à un montage intermédiaire Non
- Couleur de l'élément d'actionnement Rouge
- Finition de l'élément d'actionnement Manette / levier
- Verrouillable Oui
- Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
- IP IP20
- EAN/Gencode 3245064142243
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Interrupteur-sectionneur modulaire à manette courant continu 800V= pour application photovoltaïque - 32A - 4 modules
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main