Interrupteur-sectionneur DPX-IS250 sans déclenchement avec commande latérale droite - 4P - 250A

  • Ref. 0 266 17
  • DPX IS
  • LEGRAND

DPX-IS, sectionneur sans déclenchement, à coupure visible pour le sectionnement en sûreté des installations et des lignes électriques

630,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Interrupteur-sectionneur DPX-IS250 sans déclenchement avec commande latérale droite
  • 4P - 250A - Reçoit les auxiliaires électriques - Le contact référence 026160 peut être contact auxiliaire d'alarme ou de précoupure selon la position de montage
  • Livré avec cache-vis - Raccordement par bornes à cage
  • Se monte sur rail symétrique ou sur platine dans les coffrets ou armoires XL³
  • Conforme à la norme NF IEC 60947-3 - Catégorie d'emploi AC23A

Les + installation

Fonction cadenassage intégrée dans la poignée

Les + utilisation

Assure la coupure en charge par sectionnement visible et action positive des contacts

Information sur la gamme

La gamme DPX-IS propose 3 tailles d'interrupteurs-sectionneurs à coupure visible avec des calibres entre 63A et 1600A. Elle offre également un choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : avec ou sans déclenchement et plusieurs types de commande cadenassable, frontale, latérale droite ou latérale gauche pour une intégration parfaite dans les tableaux divisionnaires. Le raccordement est possible avec des barres ou des câbles via les prises avant ou peuvent être équipées de prises arrières. L'intégration dans les coffrets et armoires XL³ est optimal avec des platines et plastrons dédiés pour un montage vertical ou horizontal.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Finition interrupteur général Oui
  • Finition interrupteur de maintenance/réparation Oui
  • Finition interrupteur de sécurité Oui
  • Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Non
  • Finition de l'inverseur Non
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 690 V
  • Tension de fonctionnement normale 230-690 V
  • Courant nominal 250 A
  • Courant permanent nominal, AC-21, 400 V 250 A
  • Courant nominal de courte durée admissible Icw 9 kA
  • Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V 100 kW
  • Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq 100 kA
  • Nombre de pôle(s) 4
  • Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 3
  • Commande motorisée en option Non
  • Commande motorisée intégrée Non
  • Déclencheur voltmétrique en option Non
  • Type de construction de l'appareil Appareil complet installé dans un boîtier
  • Convient pour montage au sol Oui
  • Adapté à une fixation frontale à 4 trous Oui
  • Adapté à une fixation frontale centrale Non
  • Adapté à un montage en distributeur Oui
  • Adapté à un montage intermédiaire Non
  • Couleur de l'élément d'actionnement Noir
  • Finition de l'élément d'actionnement Levier
  • Verrouillable Oui
  • Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
  • IP IP20
  • EAN/Gencode 3245060266172

Support d’aide à la prescription

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 802 58 Kit pièces de rechange pour maintenance interrupteur sectionneur DPX-IS250
9 802 66 Kit pièces de rechange pour maintenance commande rotative latérale interrupteur-sectionneur DPX-IS250 et DPX-IS630

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.