Interrupteur-sectionneur DPX-IS1600 à déclenchement avec commande frontale - 3P - 1600A
- Ref. 0 265 94
- DPX IS
- LEGRAND
DPX-IS, sectionneur avec déclenchement, à coupure visible pour le sectionnement en sûreté des installations et des lignes électriques
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Interrupteur-sectionneur DPX-IS1600 à déclenchement avec commande frontale
- 3P - 1600A - Reçoit les auxiliaires électriques permettant le contact auxiliaire d'alarme - Peut être associé à un relais différentiel à tore séparé, livré sans déclencheur
- Livré avec :
- plage de raccordement
- cache-vis
- rehausse de poignée - Se monte sur platine dans les armoires XL³
- Conforme à la norme NF IEC 60947-3 - Catégorie d'emploi AC23A
Les + installation
Fonction cadenassage intégrée dans la poignée
Les + utilisation
Assure la coupure en charge par sectionnement visible et action positive des contacts
Information sur la gamme
La gamme DPX-IS propose 3 tailles d'interrupteurs-sectionneurs à coupure visible avec des calibres entre 63A et 1600A. Elle offre également un choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : avec ou sans déclenchement et plusieurs types de commande cadenassable, frontale, latérale droite ou latérale gauche pour une intégration parfaite dans les tableaux divisionnaires. Le raccordement est possible avec des barres ou des câbles via les prises avant ou peuvent être équipées de prises arrières. L'intégration dans les coffrets et armoires XL³ est optimal avec des platines et plastrons dédiés pour un montage vertical ou horizontal.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.375 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.372 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (dimensions édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00702FR-03.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice Y1240C Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Finition interrupteur général Oui
- Finition interrupteur de maintenance/réparation Oui
- Finition interrupteur de sécurité Oui
- Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Oui
- Finition de l'inverseur Non
- Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 690 V
- Tension de fonctionnement normale 230-690 V
- Courant nominal 1600 A
- Courant permanent nominal, AC-21, 400 V 1600 A
- Courant nominal de courte durée admissible Icw 20 kA
- Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V 640 kW
- Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq 100 kA
- Nombre de pôle(s) 3
- Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 4
- Commande motorisée en option Non
- Commande motorisée intégrée Non
- Déclencheur voltmétrique en option Oui
- Type de construction de l'appareil Appareil complet installé dans un boîtier
- Convient pour montage au sol Oui
- Adapté à une fixation frontale à 4 trous Oui
- Adapté à une fixation frontale centrale Non
- Adapté à un montage en distributeur Oui
- Adapté à un montage intermédiaire Non
- Couleur de l'élément d'actionnement Noir
- Finition de l'élément d'actionnement Bouton rotatif
- Verrouillable Oui
- Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
- IP IP20
- EAN/Gencode 3245060265946
Logiciels et configurateurs
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Pièces détachées
Commande réservée aux professionnels
Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Ref. | Désignation. |
---|---|
9 802 60 | Kit pièces de rechange pour maintenance interrupteur sectionneur DPX-IS1600 |
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste