Interrupteur sans contact Mosaic avec ou sans neutre pour commande d'éclairage 200W LED 2 modules - complet blanc antimicrobien

Mosaic, une commande d'éclairage répondant aux tendances actuelles des bâtiments, à poser sur tous types de supports

85,93

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Interrupteur sans contact Mosaic pour commande d'éclairage - Livré complet avec support et plaque Mosaic
  • Câblage possible avec Neutre et sans Neutre
  • Câblage en mode maintenu ou impulsionnel pour pilotage d’un relais ou d’un micromodule connecté
  • Mode lumineux désactivable (activé par défaut)
  • 2 modules - Blanc antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface

Avantages

  • Produit qui peut répondre à toutes les contraintes d'installation (avec/ sans neutre, mode maintenu/ impulsionnel, mode interrupteur ou va-et-vient, fonction voyant)
  • Le nouveau design à perception ultra fine s'accorde avec la plaque de finition Mosaic pour créer une signature unique
  • Très faible profondeur, peut s'installer facilement (boîtes d'encastrement ou cadre saillie)

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Les + utilisation

Très réactif au quotidien grâce à sa technologie de capteur optique laser, avec distance de détection réglable de 10cm à 30cm

Recommandations / restrictions d’usages

  • Convient pour tous les lieux de santé tels que les hôpitaux/cliniques, EPHAD, maisons de santé, laboratoires mais aussi les bureaux et les zones de circulation
  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Composition Mécanisme complet avec plaque
  • Modèle Triac
  • Type de charge Universel et LED
  • Commande auxiliaire possible Oui
  • Mémoire de valeurs de luminosité Non
  • Utilisable avec un bouton-poussoir Oui
  • Utilisable avec un détecteur de mouvement Non
  • Utilisable avec un détecteur de présence Non
  • Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur Non
  • Commande radio possible Non
  • Commande infrarouge possible Non
  • Mode de pose Autre
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Finition Autre
  • Finition de la surface Brillant
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Transparent Non
  • Tension nominale 250 V
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Calibre 1 A
  • Puissance de commutation 5-200 W
  • Puissance de commutation CVC 5-200 W
  • Type de fixation Fixation avec vis
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement 35 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Largeur 82 mm
  • Hauteur 82 mm
  • Profondeur 26 mm
  • Profondeur d'encastrement 17.5 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Classe de protection (IP) IP40
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -25-70 °C
  • Consommation en veille 0.3 mA
  • Neutre obligatoire Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V) Oui
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Oui
  • Type de connexion Borne à vis
  • Nombre de bornes 4
  • Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
  • Section de câble 1.5-2.5 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
  • Objet connecté Non
  • Mode de commande Réseau
  • Moyen de pilotage Non applicable
  • Pilotable à la voix Non
  • Programmable Non
  • Intéropérabilité du protocole de connexion Non
  • Connectable par box Internet Non
  • Fonction d'usage du produit Gestion de l'éclairage
  • EAN/Gencode 3414972568234