Interrupteur sans contact Mosaic avec ou sans neutre pour commande d'éclairage 200W LED 2 modules - blanc antimicrobien

Mosaic, une commande d'éclairage répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

84,05

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Interrupteur sans contact Mosaic pour commande d'éclairage - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
  • Câblage possible avec Neutre et sans Neutre
  • Câblage en mode maintenu ou impulsionnel pour pilotage d’un relais ou d’un micromodule connecté
  • Mode lumineux désactivable (activé par défaut)
  • 2 modules - Blanc antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface

Avantages

  • Produit qui peut répondre à toutes les contraintes d'installation (avec/ sans neutre, mode maintenu/ impulsionnel, mode interrupteur ou va-et-vient, fonction voyant)
  • Le nouveau design à perception ultra fine s'accorde avec la plaque de finition Mosaic pour créer une signature unique
  • Très faible profondeur, peut s'installer facilement (boîtes d'encastrement ou cadre saillie)

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Les + utilisation

Très réactif au quotidien grâce à sa technologie de capteur optique laser, avec distance de détection réglable de 10cm à 30cm

Recommandations / restrictions d’usages

  • Convient pour tous les lieux de santé tels que les hôpitaux/cliniques, EPHAD, maisons de santé, laboratoires mais aussi les bureaux et les zones de circulation
  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Modèle
    Triac
  • Type de charge
    Universel et LED
  • Commande auxiliaire possible
    Oui
  • Mémoire de valeurs de luminosité
    Non
  • Utilisable avec un bouton-poussoir
    Oui
  • Utilisable avec un détecteur de mouvement
    Non
  • Utilisable avec un détecteur de présence
    Non
  • Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
    Non
  • Commande radio possible
    Non
  • Commande infrarouge possible
    Non
  • Mode de pose
    Autre
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Tension nominale
    250V
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    1A
  • Puissance de commutation
    5-200W
  • Puissance de commutation CVC
    5-200W
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    35mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    45mm
  • Hauteur
    45mm
  • Profondeur
    26mm
  • Profondeur d'encastrement
    17.5mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Temperature de stockage
    -25-70°C
  • Consommation en veille
    0.3mA
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Nombre de bornes
    4
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5mm²
  • Section de câble
    1.5-2.5mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • Mode de commande
    Réseau
  • Moyen de pilotage
    Non applicable
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Non
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Non
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion de l'éclairage
  • EAN/Gencode
    3414972314107

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations