Interrupteur sans contact étanche Plexo avec ou sans neutre pour commande d'éclairage 200W LED avec enjoliveur transparent

Plexo composable, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides, s'installe en encastré comme en saillie

84,05

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Interrupteur sans contact Plexo pour commande d'éclairage
  • Câblage possible avec Neutre et sans Neutre
  • Câblage en mode maintenu ou impulsionnel pour pilotage d’un relais ou d’un micromodule connecté
  • Mode lumineux désactivable (activé par défaut)
  • Produit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastré

Avantages

  • Un doigt de manœuvre qui ne traverse pas la membrane, ce qui assure une étanchéité parfaite dans le temps
  • Produit qui peut répondre à toutes les contraintes d'installation (avec/ sans neutre, mode maintenu/ impulsionnel, mode interrupteur ou va-et-vient, fonction voyant)
  • Très faible profondeur, peut s'installer facilement (boîtes d'encastrement ou cadre saillie)

Les + installation

La facilité de clipsage / déclipsage du mécanisme sans outil simplifie la mise en œuvre

Les + utilisation

Très réactif au quotidien grâce à sa technologie de capteur optique laser, avec distance de détection réglable de 10cm à 30cm

Recommandations / restrictions d’usages

  • Convient pour tous les lieux de santé tels que les hôpitaux/cliniques, EPHAD, maisons de santé, laboratoires mais aussi les bureaux et les zones de circulation
  • IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Mécanisme complet avec plaque
  • Modèle
    Triac
  • Type de charge
    Universel et LED
  • Commande auxiliaire possible
    Oui
  • Mémoire de valeurs de luminosité
    Non
  • Utilisable avec un bouton-poussoir
    Oui
  • Utilisable avec un détecteur de mouvement
    Non
  • Utilisable avec un détecteur de présence
    Non
  • Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
    Non
  • Commande radio possible
    Non
  • Commande infrarouge possible
    Non
  • Mode de pose
    Autre
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Noir
  • Transparent
    Non
  • Tension nominale
    250V
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    1A
  • Puissance de commutation
    5-200W
  • Puissance de commutation CVC
    5-200W
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    35mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    70.5mm
  • Hauteur
    70.5mm
  • Profondeur
    27.5mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK06
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Temperature de stockage
    -25-70°C
  • Consommation en veille
    0.3mA
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Nombre de bornes
    4
  • Capacité des bornes
    1.5-1.5mm²
  • Section de câble
    1.5-1.5mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • Mode de commande
    Réseau
  • Moyen de pilotage
    Non applicable
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Non
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Non
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion de l'éclairage
  • EAN/Gencode
    3414972314589

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations