Interrupteur pour commande directe de volets roulants ou VMC Living Now - 1 module

Living Now, interrupteur double touche 1--2, pour volets roulants ou VMC

36,07

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

  • Mécanisme ultra plat adapté aux caractéristiques esthétiques du point lumineux Living Now
  • Le mécanisme doit être associé à un enjoliveur de type 06
  • Bornes à plaques vissées
  • Installation et dépose faciles du mécanisme sur le support grâce à un système de fixation à crochets plastique nouvelle génération
  • 10AX 250V~ - 1P (NO) - 1 module

Avantages

  • 3 commandes accessibles par simple pression sur un bouton tout en bénéficiant de l’ergonomie «Full touch» de la gamme
  • Le choix de lignes minimalistes a été dicté par la recherche d’une parfaite planéité des différents éléments de l’interrupteur qui vient donner toute sa force au design

Les + installation

À associer à des volets roulants à butée

Les + utilisation

3 modes de commande:
- 1. Partie supérieure: le volet roulant monte jusqu’à sa fin de course
- 2. Partie inférieure: le volet roulant descend jusqu’à sa fin de course
- 3. Bouton saillant central :réinitialisation de la commande; le volet s’arrête

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utilisation en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Composition Mécanisme seul
  • Modèle Commutateur unipolaire
  • Nombre de pôle(s) 1
  • Type de commande Autre
  • Utilisation mécanique possible Oui
  • Utilisation électronique possible Non
  • Mode de pose Support de module
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Mat
  • Type de fixation À clipser
  • Type de connexion Borne à vis
  • Couleur Noir
  • Numéro RAL (équivalent) 7015
  • Transparent Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP20
  • Calibre 10 A
  • Tension nominale 250 V
  • Nombre de touches 1
  • Nombre de modules 1
  • Largeur d'appareil 22 mm
  • Hauteur d'appareil 45 mm
  • Profondeur d'appareil 39 mm
  • Profondeur d'encastrement 29 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement 39 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Type de tension AC
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Type d'éclairage Non fourni
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Non
  • Traitement antimicrobien Non
  • Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
  • Section de câble 1.5-2.5 mm²
  • EAN/Gencode 8005543610510

Logiciels métiers

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Interrupteur pour commande directe de volets roulants ou VMC Living Now - 1 module

À associer