Interrupteur ou va-et-vient Céliane Surface tactile avec neutre 1000 W - blanc

Céliane, une commande d'éclairage à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…

33,65

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Inter ou va-et-vient Surface tactile Céliane avec Neutre 1000W
    - A associer à un support universel Batibox et une plaque Céliane
  • Fonctions témoin et lumineux intégrées par rétro éclairage LED
  • Mécanisme livré avec enjoliveur finition blanc

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation

Permet d'allumer ou d'éteindre la lumière par simple contact sur toute la surface de l'enjoliveur

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Type de commutation Va-et-vient
  • Type de commande Bascule/bouton
  • Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Nombre de modules 2
  • Interrupteur à bouton-poussoir Non
  • Nombre de bascules d'actionnement 1
  • Mode de pose Encastré
  • Type de fixation À clipser
  • Avec cadre/support de montage Non
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Couleur Blanc
  • Couleur de l'opérateur de commutation Blanc
  • Zone de texte/surface d'inscription Non
  • Voyant Oui
  • Fonction d'éclairage Éclairé sous tension
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP20
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Tension nominale 240 V
  • Calibre 4 A
  • Type de connexion Borne à vis
  • Interrupteur de chauffage Non
  • Interrupteur de machine à laver Non
  • Largeur d'appareil 53 mm
  • Hauteur d'appareil 53 mm
  • Profondeur d'appareil 41.5 mm
  • Profondeur d'encastrement 38 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Capacité des bornes 1-4 mm²
  • Section de câble 1-4 mm²
  • Nombre de bascules d'actionnement 1
  • EAN/Gencode 3414971832343

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction