Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V~ Mosaic Easy-Led 2 modules - noir mat
- Ref. 079111L
- Mosaic
- LEGRAND
Mosaic Easy-Led, une commande d'éclairage répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Va-et-vient Mosaic Easy-Led 10AX - 250V~ - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- Devient :
- lumineux avec voyant brochable référence 067686L en 230V ou référence 067687L en 12V, 24V et 48V
- témoin avec voyant brochable référence 067685L en 230V ou référence 067689L en en 12V, 24V et 48V - 2 modules
- Noir mat RAL9017
- Repérage des bornes facilitant le câblage - Connexion par bornes automatiques à levier permettant la connexion rapide sans outil
Avantages
- Technologie Mosaic Easy-Led : 1 mécanisme permet de faire une fonction à voyant ou standard
- Le nouveau design à perception ultra fine s'accorde avec la plaque de finition Mosaic pour créer une signature unique
- Une teinte et une finition mate particulièrement adaptée dans les lieux sombres comme les cinémas et théâtres - Le mécanisme sait rester discret dans l'obscurité en ne reflétant pas les éventuels rayons lumineux
Les + installation
Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc) - Plus de confort et de rapidité de câblage grâce à l'encombrement réduit et leviers de bornes automatiques ergonomiques
Les + utilisation
L'ergonomie et la finition du doigt Mosaic Easy-Led facilite manipulation et entretien de la fonction au quotidien
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
- Permet de transformer un interrupteur simple en interrupteur témoin ou lumineux par l’ajout du voyant
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (p.876 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.892 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02937FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Appareillage électrique Mosaic™ : le choix de la référence Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de commutation Va-et-vient
- Type de commande Autre
- Composition Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
- Nombre de modules 2
- Interrupteur à bouton-poussoir Non
- Nombre de bascules d'actionnement 1
- Mode de pose Support de module
- Type de fixation À clipser
- Avec cadre/support de montage Non
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Finition Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Couleur Noir
- Numéro RAL (équivalent) 9017
- Couleur de l'opérateur de commutation Noir
- Zone de texte/surface d'inscription Non
- Voyant Non
- Fonction d'éclairage Autre
- Type d'éclairage Autre
- Adapté à la classe de protection (IP) IP31
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Tension nominale 250 V
- Calibre/courant nominal assigné (In) 10 A
- Courant de commutation pour lampes fluorescentes 10 AX
- Contact de report Non
- Type de connexion Autre
- Interrupteur de chauffage Non
- Interrupteur de machine à laver Non
- Largeur d'appareil 45 mm
- Hauteur d'appareil 45 mm
- Profondeur d'appareil 36.5 mm
- Profondeur d'encastrement 24 mm
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 30 mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Type de tension AC
- Fréquence 50-60 Hz
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Capacité des bornes 2.5-2.5 mm²
- Section de câble 2.5-2.5 mm²
- EAN/Gencode 3414971579064
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V~ Mosaic Easy-Led 2 modules - noir mat
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste