Interrupteur horaire programmable Mosaic 2 modules - blanc

Mosaic, un interrupteur horaire répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

436,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Interrupteur horaire programmable Mosaic - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
  • 2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
  • 1 contact inverseur 16A - 250V~ cos phi = 1
  • Capacité de 8 programmes hebdomadaires avec réserve de marche de 20 heures
  • Dérogation temporaire ou permanente

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Les + utilisation

Permet la commande par programmation de l'éclairage, du chauffage, de moteurs et de prises de courant

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Modèle
    Électronique
  • Mode de pose
    Encastré
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP41
  • Distance de commutation minimale
    1min
  • Autonomie
    20h
  • Générateur aléatoire
    Non
  • Tension nominale
    230V
  • Fréquence
    47-63Hz
  • Programme astronomique
    Non
  • Commande auxiliaire possible
    Non
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    16A
  • Avec raccordement à un capteur de luminosité
    Non
  • Puissance max.
    3600W
  • Profondeur d'encastrement
    32.7mm
  • Largeur d'appareil
    45mm
  • Hauteur d'appareil
    45mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    2.5-2.5mm²
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    CR2032
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Lithium (pile ou accus)
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    3.3g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • EAN/Gencode
    4010957784256

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Interrupteur horaire programmable Mosaic 2 modules - blanc

À associer